Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Boîte de plancher escamotable avec prise inviolable de 20 A, bronze

PFTR2-BZ
Boîte de plancher escamotable avec 20 A, 125 V, NEMA : 5-20R, Pôle : 2, 3-Wire, inviolable, Decora, prise double précâblée au bornier - Bronze
  • INSTALLATION RAPIDE – Le bornier est précâblé pour un accès facile; insérez simplement les câbles et serrez les vis.
  • PRATIQUE – Le couvercle métallique profilé et élégant s’encastre dans le plancher lorsqu’il n’est pas utilisé, réduisant ainsi la hauteur au-dessus du plancher à 1⁄4 po. Appuyer sur un bouton pour y accéder
  • PROTECTEUR...

Couleur : bronze

Code UPC : 078477950609
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes