Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Boîte de plancher escamotable avec chargeur USB de 3.6 A de type A double, prise de 20 A, bronze

PFUS2-BZ
Boîte de plancher escamotable avec logement/prise double et chargeur USB Amp, 125 V, prise inviolable Decora, NEMA 5-20R, Chargeur USB de type A de 3.6 A, 5VDC, 2.0 précâblé au bornier - Bronze
  • INSTALLATION RAPIDE – Le bornier est précâblé pour un accès facile; insérez simplement les câbles et serrez les vis.
  • PRATIQUE – Le couvercle métallique profilé et élégant s’encastre dans le plancher lorsqu’il n’est pas utilisé, réduisant ainsi...

Couleur : bronze

Code UPC : 078477950500
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes