Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements à infrarouge passif extérieur avec douille de projecteur double, 120V, blanc

PS110-1FW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

1000W, 120 V c.a. 60Hz, IRP, 110 degrés, Couverture de 2500 pi2, Détecteur de mouvements extérieur, avec deux projecteurs, Qualité commerciale - Blanc, Conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1

Leviton propose de nombreux produits qui permettront de réduire les coûts électriques et faciliteront le quotidien. Les détecteurs de mouvements extérieurs à infrarouge passif (IRP) offrent une valeur exceptionnelle en matière d’éclairage de sécurité, de commodité, de sécurité et d’économies d’énergie pour une large gamme de dispositifs commerciaux et...
Code UPC : 078477046050
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits