Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Bloc d'alimentation, montage sur rail DIN, 120-230VAC, 24VDC, 1.25A

PST24-D25

Bloc d'alimentation, homologué UL, 120-230V, entrée 50/60Hz , sortie 24VDC 2.5A . Installation en saillie avec bornes, ASHRAE 90.1, IECC et conforme au titre 24

Code UPC : 078477349441
Pays d’origine : États-Unis