Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Insert de panneau de relais GreenMAX® avec (16) 2-pole relais RTC

R1616-2CB

Tableau d’insertion de relais GreenMAX 16-position (s’adapte aux armoires 16, 32, 48-relay ), avec une quantité de 16, enclenchable, 2-pole, retour à la fermeture de base, 30A 208/240/480, 600VAC 50/60Hz, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1

La gamme de panneaux de relais GreenMAX de Leviton offre des caractéristiques et des performances qui ne sont pas disponibles sur le marché actuel.

Code UPC : 078477504482
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes