Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Cadre d’insertion de panneau de relais GreenMAX® avec (16) 2-pole relais de base

R1616-2TB

Tableau d’insertion de relais GreenMAX 16-position (s’adapte aux armoires 16, 32, 48-relay ), avec une quantité de 16, enclenchable, 2-pole, basique, 30A 208/240/480, 600VAC 50/60Hz, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1

La gamme de panneaux de relais GreenMAX de Leviton offre des caractéristiques et des performances qui ne sont pas disponibles sur le marché actuel.

Code UPC : 078477504505
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes