Panneau de relais de commande d’éclairage de circuit EZ-MAX Plus 24 , 16 1-Pole relais 120V/277V/347V
R24BD-L16
Panneau de relais EZ-MAX® Plus 24 , entrée de commande 120V, 277Vet 347V , (16) relais 30A (NO/NC), conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme
Les panneaux de relais de commande d’éclairage EZ-MAX® Plus fournissent puissance et performance dans des modèles 8-circuit et 16/24-circuit compacts et rentables. EZ-MAX Plus est la solution idéale pour les applications plus petites et autonomes qui ne nécessitent pas de configuration sur le terrain ou de caractéristiques de réseautique avancées comme GreenMAX® Relay Panel Lighting Con...