Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Produit supprimé de la gamme, Armoire de relais DMX, Armoire de relais (24), Entrée 120V, 277V et 347V

R24DD
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme, Armoire de relais DMX, Armoire de relais (24), Entrée 120V, 277V et 347V . Couleur : Noir

Les panneaux de commande de relais DMX de Leviton sont spécifiquement conçus pour prendre en charge les besoins en commutation de l'alimentation de l'éclairage sans gradation, de l'éclairage de travail et de l'éclairage de puissance de luminaires à DEL. Les panneaux de commande de relais DMX de Leviton sont spécialement conçus pour les théâtres et autres lieux de divertissement qui souhaitent activer et désactiver leurs charges commandées par voie numérique. Le DMX Rel...
Code UPC : 078477828304
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits