Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

RA343
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Anneau de verrouillage pour socles et fiches à broche et à manchon, 30 A, 3, 4-Wire, IP67, étanche - Gris

Les dispositifs à broches et à manchon Leviton sont faciles à utiliser. Faire correspondre les exigences d’intensité et de tension est aussi simple qu’assortir des couleurs et donner l’heure. L’intensité nominale est liée à la taille du dispositif. Les dispositifs dont l’intensité est la même sont de même taille. La tension nominale est liée à l’emplacement du manchon de terre sur le dispositif femelle et au numéro...

Code UPC : 078477016206
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits