Câble S/FTP de calibre 23 AWG RailSafe de cat. 6A, LSHF/LSZH, EuroClass B2ca , gris, 1 640 pi (500 m), bobine
RAILSAFE-AC6S-FTP-B2CA-500GY
Les câbles S/FTP RailSafe de cat. 6A de Leviton sont conçus pour répondre aux besoins des milieux ferroviaires, dépassant les normes de rendement de catégorie 6A. Ils sont homologués à 500MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe EA. Les applications prises en charge comprennent les transmissions vidéo 10 gigabits Ethernet, Gigabit Ethernet, Power over Ethernet et large bande à des fréquences allant jusqu’à 500 MHz
Couleur : Gris