Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
RC-2000SL
ÉPUISÉ
Thermostat Omnistat2 à étapes multiples et thermopompe avec contrôle de l’humidité, argent. Le RC-2000 est doté d’une commande de ventilateur à vitesse variable et peut contrôler les thermopompes à carburant double et à deux vitesses avec chaleur auxiliaire de troisième étape. Ce thermostat est un thermostat conventionnel à deux phases qui peut contrôler le chauffage au gaz, à l'huile, à la vapeur, électrotechnique, à air pulsé, par rayonnement et électrique. Doté d’une commande d’humidificateur et de déshumidificateur avec détection de l’humidité et affichage intégré. Les thermostats Omnistat2 sont ...
Thermostat Omnistat2 à étapes multiples et thermopompe avec contrôle de l’humidité, argent. Le RC-2000 est doté d’une commande de ventilateur à vitesse variable et peut contrôler les thermopompes à carburant double et à deux vitesses avec chaleur auxiliaire de troisième étape. Ce thermostat est un thermostat conventionnel à deux phases qui peut contrôler le chauffage au gaz, à l'huile, à la vapeur, électrotechnique, à air pulsé, par rayonnement et électrique. Doté d’une commande d’humidificateur et de déshumidificateur avec détection de l’humidité et affichage intégré. Les thermostats Omnistat2 sont la dernière génération de thermostats de communication programmables et offrent un contrôle numérique précis de la température sur votre système de CVC. Ce qui fait que les thermostats Omnistat2 se démarquent de leurs concurrents, c’est qu’ils utilisent une technologie numérique avancée pour apprendre les modèles de chauffage/refroidissement de votre maison afin de contrôler l’équipement pour une efficacité et un confort maximum. Les thermostats Omnistat2 sont dotés d’un changement automatique de chaleur/refroidissement sans aucune opération manuelle. Le mode de cycle de ventilateur fait circuler périodiquement l'air pour plus de confort. Les thermostats Omnistat2 ne requièrent pas de piles pour conserver leurs réglages et leur durée. Vous pouvez modifier le rétroéclairage pour l’une des cent couleurs de rétroéclairage personnalisables. Les thermostats Omnistat2 sont dotés d’un détecteur de proximité/mouvements de manière à ce que leur écran s’allume lorsqu’on s’approche, ce qui facilite le réglage dans l’obscurité de la nuit. Il peut également afficher la température et l'humidité extérieures, le graphique de l'utilisation ou de la consommation d'énergie du système de CVC par semaine, et est doté d'un rappel de filtre pour une efficacité optimale. L'Omnistat2 may peut être utilisé seul ou avec un système de commande résidentielle. Les thermostats Omnistat2 vous permettent d’avoir une option de programme différente pour chaque jour de la semaine. Les réglages du thermostat peuvent être contrôlés selon les événements qui se déroulent dans la maison, comme le réglage du système d'alarme. De plus, le système de commandes domotiques comporte un mode de réduction des températures pour les modes Maison, Nuit, Absence et Vacances. Enfin, le contrôle complet de chaque thermostat Omnistat2 devient disponible sur une console ou un clavier, les écrans tactiles de la famille OmniTouch, les téléphones (avec réponse vocale) ou sur Internet à l’aide du logiciel de Leviton.
Code UPC : 87225700420
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle
Renseignements sur le produit
Phase unique, dont le chauffage au gaz, à l'huile, à la vapeur, électrotechnique, à air pulsé, par rayonnement et électrique.
Commande également les thermopompes conventionnelles à deux phases, y compris les thermopompes air-air ou géothermiques
Peut contrôler des thermopompes à deux vitesses avec un chauffage auxiliaire à trois phases.
Détecteur d'humidité et affichage avec commande d'humidificateur et de déshumidificateur.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Centre de préférences en matière de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.