Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Trousse de commande de pièce de gradation IRC, comprend des dispositifs à basse tension; contrôleur de pièce de zone 2 avec (2) 0-10V sorties et (2) 120/277V relais, détecteur de mouvements M/T (OSC20-M0W), interrupteur à 4 boutons (RLVSW-4LW), photocellule (ODC0P-00W), 120/277VAC, 50/60Hz

RCD20-102
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Trousse de commande de pièce de gradation IRC, comprend des dispositifs à basse tension; contrôleur de pièce de zone 2 avec (2) 0-10V sorties et (2) 120/277V relais, détecteur de mouvements M/T (OSC20-M0W), interrupteur à 4 boutons (RLVSW-4LW), photocellule (ODC0P-00W), 120/277VAC, 50/60Hz, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1 . La commande de pièce intégrée (IRC) Leviton combine la détection de présence d’une pièce unique, l’exploitation de la lumière ambiante, la gradation 0-10V , la mise sous tension partielle, la mise hors tension partielle et les capacités de réponse à la demande en un seul...
Code UPC : 078477701157
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes