Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Trousse de gradation IRC, 2-Zone Commande de pièce 347V

RCD20-C02

Trousse de commande de pièce de gradation IRC, comprend des dispositifs à basse tension; contrôleur de pièce 2-Zone avec (2) 0-10V sorties et (2) 347V relais, détecteur de mouvements M/T (OSC20-M0W), interrupteur à 4 boutons (RLVSW-4LW), photocellule (ODC0P-00W), modèle canadien 347VAC , 50/60Hz, , conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1

La commande de pièce intégrée (IRC) de Leviton combine la détection de mouvements d’une seule pièce, l’exploitation de la lumière ambiante, la gradation 0-10V , la mise sous tension partielle, la mise hors tension partielle et la capacité de réponse à la demande...
Code UPC : 078477701171
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes