Trousse de gradation IRC, Commande de pièce 3-Zone 120/277 V
RCD30-101
Trousse de commande de pièce de gradation IRC, comprend des dispositifs à basse tension; contrôleur de pièce 3-Zone avec (3) sorties 0-10V et (1) relais 120/277 V, détecteur de mouvements M/T (OSC20-M0W), interrupteur à quatre boutons (RLVSW-4LW), photocellule (ODC0P-00W), 120/277 V c.a., 50/60 Hz, conforme au titre 24, conforme à la norme ASHRAE 90.1
La commande de pièce intégrée (IRC) de Leviton combine la détection de mouvements d’une seule pièce, l’exploitation de la lumière ambiante, la gradation de 0-10V, la mise sous tension partielle, la mise hors tension partielle et les capacités de réponse à la demande dans un...
Trousse de commande de pièce de gradation IRC, comprend des dispositifs à basse tension; contrôleur de pièce 3-Zone avec (3) sorties 0-10V et (1) relais 120/277 V, détecteur de mouvements M/T (OSC20-M0W), interrupteur à quatre boutons (RLVSW-4LW), photocellule (ODC0P-00W), 120/277 V c.a., 50/60 Hz, conforme au titre 24, conforme à la norme ASHRAE 90.1
La commande de pièce intégrée (IRC) de Leviton combine la détection de mouvements d’une seule pièce, l’exploitation de la lumière ambiante, la gradation de 0-10V, la mise sous tension partielle, la mise hors tension partielle et les capacités de réponse à la demande dans un seul ensemble facile à installer. L’IRC offre plusieurs méthodes de configuration « à portée de mains » (Ladderless CommissioningMC) qui facilitent l’installation et procurent une tranquillité d’esprit, dont la fonction AutoCalMC qui règle automatiquement les degrés de luminosité maximum et calcule le facteur de perte lumineuse pour un maintien précis du lumen. L’IRC est livré sous forme de trousse personnalisée ou de trousse complète avec un détecteur de mouvements, une photocellule et un interrupteur à quatre boutons configurés en usine. L'interrupteur à quatre boutons offre des fonctions de mise sous tension, de hausse, de baisse et de mise hors tension. La performance, les fonctions et les capacités du produit IRC offrent une solution de gestion de l’énergie autonome, simple et rentable, pour optimiser le rendement énergétique et respecter les mandats de code énergétique dans pratiquement n’importe quel contexte de commande d’espace commerciale.
Exploitation autonome de la lumière ambiante simplifiée avec une gamme complète de gradation
Capacités de réponse à la demande
Commande à trois zones pour éclairage à DEL
Interrupteur à quatre boutons offert avec les boutons de mise sous tension, de mise sous tension, de gradation et de mise sous/hors tension avec gravure en option 2 postes d’entrée pour la commande manuelle de zone individuelle incluse avec trousse de 2 zones et 2 relais (RCD20-102)
CA Title 24 2013 Commande d’application pour cage d’escalier
Offre une commande de charge de fiche lorsqu’il est jumelé au bloc d’alimentation ultra robuste OPP20
Conformité peu coûteuse aux codes énergétiques
La configuration « à portée de mains » (Ladderless CommissioningMC) offre une installation facile et une tranquillité d’esprit
Intégration de détecteur de mouvements et de photocellule pratique
Calibration automatique Autocal du niveau cible de la cellule photoélectrique
Prend en charge une entrée de minuterie externe pour offrir une fonction de mise hors tension par balayage ou modifier la fonction de mise hors tension partielle
Intégration simplifiée avec systèmes d’urgence
Commande du rendement lumineux maximum pour un meilleur potentiel d’économies d’énergie et le raffinement des tâches
Commutation de la lumière ambiante, gradation pleine bande de 0-10V
Commande de mise sous tension partielle le niveau d’intensité initial avec interrupteur manuel ou en mode automatique de détection des mouvements
Commande de mise hors tension partielle pour un niveau d’intensité continu minimum
Valeur d’intensité minimum réglable pour mise hors tension
L’entrée d’urgence entraîne les zones auxiliaires à plein régime
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.