Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Trousse de gradation IRC, 3-Zone Commande de pièce 347V

RCD30-C01
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. Trousse de commande de pièce de gradation IRC, comprend des dispositifs à basse tension; contrôleur de pièce 3-Zone avec (3) 0-10V sorties et (1) 347V relais, détecteur de mouvements M/T (OSC20-M0W), interrupteur à 4 boutons (RLVSW-4LW), photocellule (ODC0P-00W), modèle canadien 347VAC , 50/60Hz, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1

La commande de pièce intégrée (IRC) de Leviton combine la détection de mouvements dans une seule pièce, l’exploitation de la lumière ambiante, la gradation 0-10V , la mise sous tension partielle, la mise hors tension partielle et la demande...
Code UPC : 078477701140
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes