Interrupteur numérique GreenMAX, 2-Button, LumaCAN2, Blanc
RDGSW-2DW
Produit supprimé de la gamme. Interrupteur numérique GreenMAX, Decora®, bouton 2 , LumaCAN2, intérieur, blanc, un dispositif, plaque murale incluse, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1
Les interrupteurs numériques GreenMAX de Leviton sont 100 % numériques. Spécifiquement conçus pour être utilisés avec les panneaux de commande de relais GreenMAX, les interrupteurs numériques GreenMAX utilisent le protocole LumaCAN pour une flexibilité de programmation inégalée.Couleur: blanc