Gradateur Trimatron rotatif à DEL, 150W DEL réglable, 600W à incandescence, mise sous/hors tension par pression, unipolaire ou 3-Way, bouton blanc, boutons ivoire et amande pâle inclus
RDL06-10Z
DEL à intensité réglable universelle, LFC, Gradateur rotatif électromécanique Trimatron à mise sous/hors tension par pression pour éclairage à incandescence et halogène, 600W-120VAC à incandescence, 150W-120VAC DEL/LFC, 60Hz, unipolaire et 3-Way – Bouton blanc assemblé, Bouton ivoire et amande pâle inclus
Les commandes d’éclairage Trimatron® sont des gradateurs rotatifs traditionnels disponibles en versions unipolaire (un emplacement) et 3-way (emplacements multiples) à mise sous/hors tension par pression pour l’éclairage à DEL, LFC et à incandescence et ...
DEL à intensité réglable universelle, LFC, Gradateur rotatif électromécanique Trimatron à mise sous/hors tension par pression pour éclairage à incandescence et halogène, 600W-120VAC à incandescence, 150W-120VAC DEL/LFC, 60Hz, unipolaire et 3-Way – Bouton blanc assemblé, Bouton ivoire et amande pâle inclus
Les commandes d’éclairage Trimatron® sont des gradateurs rotatifs traditionnels disponibles en versions unipolaire (un emplacement) et 3-way (emplacements multiples) à mise sous/hors tension par pression pour éclairage à DEL, LFC et à incandescence et commande silencieuse de vitesse de ventilateur. Grâce à une conception compacte et facile à installer, les gradateurs Trimatron offrent un réglage facile même dans les boîtiers muraux peu profonds. Le style classique des gradateurs Trimatron est idéal pour rehausser le décor des maisons traditionnelles tout en mettant simultanément à niveau la fonctionnalité pour prendre en charge la dernière technologie d’ampoule d’aujourd’hui.
Action : appuyer pour mettre sous/hors tension, commande rotative pour commander le niveau d'éclairage
Couleurs disponibles : blanc, ivoire, amande pâle
Couleur : blanc
Fréquence : 60 Hz
Charge nominale : 600W à incandescence et halogène, 150W à DEL et LFC
Type de charge : à incandescence, halogène, DEL réglable, LFC réglable
Témoin de localisation : S.O.
Commande de phase : commande de phase avant
Préréglage : la commande rotative préserve le niveau d’éclairage désiré
Protection : filtre radio/TV
Normes et homologations : cCSAus, NOM
Nom du style : Trimatron
Type d’interrupteur : unipolaire et 3-Way
Type : gradateur rotatif
Tension : 120 V c.a.
Plaque murale : commander séparément
Garantie : limitée 5-Year
Les gradateurs sont conçus pour une commande optimale des lampes DEL et LFC à intensité réglable. Également compatible avec les lampes à incandescence et halogène.
Plage complète de gradation avec commande rotative à poussoir pour allumer/éteindre
Fournit une commande unipolaire (un emplacement) ou 3-way (deux emplacements) lorsqu’il est jumelé à un interrupteur 3-way
Le logement profilé et compact s'intègre facilement aux boîtes murales standard
Parfait pour les installations groupées
Modèle offert en blanc, amande pâle et ivoire
Filtre d'interférence radio/TV intégré
us8664886
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.