Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
Gradateur asservi coordonné RENU® pour 3-Way applications ou plus, Blé discret
RE00R-WG
Gradateur asservi coordonné Renu® de Leviton RE00R-WG pour 3-Way applications ou plus, 120VAC, en un instant avec le blé discret Renu! Renu est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. La gamme comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis, disponibles en 20 couleurs de créateur. Un RE00R coordonné...
Gradateur asservi coordonné Renu® de Leviton RE00R-WG pour 3-Way applications ou plus, 120VAC, en un instant avec le blé discret Renu! Renu est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. La gamme comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis, disponibles en 20 couleurs de créateur. Un gradateur asservi coordonné RE00R est requis pour la gradation 3-way (commande de lumière(s) à partir de deux emplacements) ou à emplacements multiples (plus de deux emplacements). Vous devez utiliser un gradateur REI06 avec une télécommande (ou neuf maximum) pour gradateur coordonné RE00R. L’unité coordonnée est de taille profilée et possède un câblage arrière et latéral pour une installation rapide et facile. N’utiliser qu’avec les plaques murales Renu.
Type d’interrupteur : applications 3-Way ou jusqu’à 10 emplacements
Type : numérique
Tension : 120 V c.a.
Plaque murale : commander séparément
Garantie : limitée 5-Year
Gradateur asservi coordonné120VAC pour gradateur Renu 600W-120VAC REI06 pour commande d’emplacement 3-way ou jusqu’à 10 (sans DEL sur la télécommande)
Doit utiliser un gradateur REI06 avec une télécommande (ou neuf maximum) pour gradateur coordonné RE00R
Fournit la mise hors tension/sous-tension et la commande d’éclairage TAMISAGE/INTENSIFICATION.
Modèles en 20 couleurs populaires qui s'harmonisent à tous les décors.
Une fois installée, la couleur des télécommandes pour gradateur coordonné Renu peut être modifiée. Pour ce faire, il suffit de commander une trousse de changement de couleur RKDCD
Dispositif électrique transformé en un accessoire décoratif, facile à adapter.
La face du gradateur asservi est enclipsable et se remplace donc aisément
Pour compléter le look, il suffit d'enclipser une plaque sans vis Renu assortie ou contrastante (vendue séparément).
Faible profondeur qui facilite l'installation du dispositif dans n'importe quelle boîte murale.
Câblage arrière et latéral pour accélérer et faciliter l'installation
N'utiliser qu'avec des plaques murales Renu.
us7683755
usd666562
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.