Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur RENU® 15 A 4-Way , Café Latte

RE154-CA
Interrupteur Renu® de Leviton RE154-CA pour 4-Way applications, 15A-120/277VAC, au Café Latte Renu en un clic! Renu est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. Conçue pour les bricoleurs, la gamme comprend des interrupteurs, des prises, des prises à DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis disponibles en 20 couleurs de créateur pour...
Code UPC : 078477532621
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes