Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur RENU® 15 A 4-Way , Pomme Granny Smith

RE154-GS
Interrupteur Renu® de Leviton RE154-GS pour 4-Way applications, 15A-120/277VAC, dans Granny Smith Apple Renu en un clic! Renu est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. La gamme Renu comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis, disponibles en 20 couleurs de créateur pour s’harmoniser ou créer un contraste avec votre...
Code UPC : 078477534052
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes