Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur combiné unipolaire RENU® 15 A, Blanc Côte-d’Or

RE634-GC
Interrupteur combiné Renu® de Leviton RE634-GC pour applications unipolaires, 15A-120/277VAC, en Renu blanc de la Côte-d’Or en un clic! Renu est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. Conçue pour les bricoleurs, la gamme comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis disponibles en modèle 20 ...
Code UPC : 078477534540
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes