Insert2-Port RENU®, Noir onyx
RE640-OB2
Renu est la nouvelle façon intelligente et rapide de mettre à jour l’apparence d’une pièce. La collection d’inserts Renu permet aux plaques murales compatibles de s’enclencher et de se détacher sans outils, simplifiant ainsi l’installation et la maintenance. Les cadres d’insertion Renu sont offerts en trois couleurs qui s’harmonisent directement avec la gamme de connecteurs QUICKPORTMC. Tous les inserts sont homologués cULus et offerts en options de 1-, 2-, 3, 4-et 6-port . Utilisé pour prendre en charge les applications voix, données, audio et vidéo dans une ouverture NEMA lors de l’utilisation d’une plaque murale Renu...