Relais enclenchable GreenMAX®, 1-pole RTC de base avec mesure
RELAY-1CM
Relais enclenchable GreenMAX, 1-Pole retour à la position fermée avec mesure, 24-277VAC 20A halogène de tungstène à incandescence, ballast électronique, ballast 24-277VAC 30A , régulateur de DEL 24-277VAC 20A , ballast 347VAC 20A , moteur 120VAC 1/2Hp , moteur 277VAC 1Hp , moteur 240VAC 1Hp
La gamme de panneaux de relais GreenMAX de Leviton offre des caractéristiques et des performances qui ne sont pas disponibles sur le marché actuel.