Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

RELAY-1TM
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Relais enclenchable GreenMAX, 1-Pole de base avec compteur, 24-277VAC 20A halogène de tungstène à incandescence, 24-277VAC 30A ballast, 347VAC 20A ballast, 24-277VAC 20A régulateurs à DEL,120VAC 1/2Hp moteur, 277VAC 1Hp moteur, 240VAC 1Hp moteur

Les modules de relais GreenMAXᴹᴰ de Leviton offrent des caractéristiques et une performance qu’on ne trouve chez aucun autre produit sur le marché. Pour une fiabilité et une durabilité accrues, les modules de relais GreenMAX sont dotés d’une boucle de court-circuit 25,000A ...
Code UPC : 07847768644
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes