Relais bipolaire EZ-MAX® série H 2-Pole 20A NO 208-480V
RELAY-2PH
2-Pole, Élect. Tenu N.O. 20A à 208/240/480 V c.a. Mag. Ballast; SCCR 14K à 480 V c.a.
EZ-MAX® Les panneaux de relais H fournissent puissance et performance dans des modèles compacts et rentables à 8 et 24 circuits. Les panneaux de relais EZ-MAX® H sont la solution idéale pour les applications autonomes plus petites qui ne nécessitent pas de mise en service en usine sur place ou de caractéristiques de réseautique avancées comme les systèmes de commande de relais GreenMAX®. Les panneaux de commande de relais EZ-MAX H de Leviton sont utilisés pour
2-Pole, Élect. Tenu N.O. 20A à 208/240/480 V c.a. Mag. Ballast; SCCR 14K à 480 V c.a.
EZ-MAX® Les panneaux de relais H fournissent puissance et performance dans des modèles compacts et rentables à 8 et 24 circuits. Les panneaux de relais EZ-MAX® H sont la solution idéale pour les applications autonomes plus petites qui ne nécessitent pas de mise en service en usine sur place ou de caractéristiques de réseautique avancées comme les systèmes de commande de relais GreenMAX®. Les panneaux de commande de relais EZ-MAX H de Leviton sont utilisés pour des projets autonomes plus petits où une commande, une programmation et un contrôle centralisés de l’éclairage sont nécessaires.
Panneaux de 8 et 24 relais, relais vendus séparément
Horloge astronomique et en temps réel pour la programmation de 4 horaires d’ouverture/fermeture et 99 jours fériés (y compris les jours fériés récurrents aux États-Unis)
Une entrée basse tension par panneau
Télécharger ou enregistrer la programmation au moyen d'une carte mémoire SD amovible
Les panneaux sont dotés de portes verrouillables à charnières
Interface utilisateur du clavier montée à l’extérieur de la porte
Débouchures en haut et en bas pour les alimentations à basse tension et à tension régulière
Logement NEMA 1 monté en saillie
Homologué UL916, UL924 et cUL
Garantie limitée de cinq ans
Support de panneau
64 programmes : mise sous tension, hors tension, mise sous/hors tension
32 groupes de relais ou de tous les relais
Six scénarios extérieurs Les modèles peuvent être programmés avec les entrées et les groupes à contrôler
18 scénarios intérieurs
Architecture simple : entrées définies par l’utilisateur (détecteur de mouvements, photocellule, interrupteur) et groupes d’actionneurs (relais)
Les utilisateurs peuvent spécifier si le programme est un programme de mise sous tension, hors tension ou de mise sous/hors tension
Les utilisateurs spécifient quel groupe est contrôlé et quand l’événement devrait se produire
N_A
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces témoins ne stockent aucune information d’identification personnelle.