Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Plaque murale de changement de couleur pour prise inviolable 15 A RENU®, fauve élégant

RER15-DT
Prise inviolable Renu® de Leviton RER15-DT, 15A-125V, en un clin d’œil, en fauve élégant Renu! Renu est la nouvelle gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. Conçue pour les bricoleurs, la gamme comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis disponibles en 20 couleurs de créateur pour s’harmoniser ou créer un contraste avec ...
Code UPC : 078477534601
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes