Non. Le plus récent Code national de l'électricité exige une protection DDAA et DDFT uniquement dans les cuisines et les salles de lavage. Et dans ces pièces, la prise DDAA/DDFT à double fonction offre ce qu’on appelle une protection « en passage continu », ce qui signifie qu’elle offre une protection pour tout le câblage et les extensions fixés du côté charge. Si le DDAA/DDFT à double fonction remplace la première prise du circuit de dérivation, il protégera les autres prises de ce circuit.
La protection contre les incendies électriques qui pourraient être provoqués par des fuites à l’arc et la protection contre les chocs électriques dus aux défauts de terre est une partie importante du système électrique de chaque foyer. Les prises DDAA/DDFT et les disjoncteurs à double fonction aident à créer un environnement de vie plus sûr en offrant une protection contre les deux risques dans un seul dispositif intelligent.
Technologie avancée
Les prises DDAA/DDFT à double fonction et les disjoncteurs aident à protéger votre maison et votre famille contre les fuites à l’arc (DDAA) et les fuites à la terre (DDFT) en travaillant pour détecter ces dangers. Si détectés, les dispositifs coupent rapidement l’alimentation pour éviter un incendie ou un choc électrique potentiel.
- Le témoin d'état de la prise/du disjoncteur fournit une indication claire du type de défaillance détectée afin que les utilisateurs puissent résoudre correctement le problème
- La commodité des boutons de test et de réinitialisation à l'avant de la prise élimine le déclenchement du panneau de service
- Notre disjoncteur DDAA/DDFT à double fonction est doté de la même technologie brevetée de verrouillage de réinitialisation que celle présente dans nos prises et ne se réinitialisera pas si la protection est perdue
Les prises et disjoncteurs DDAA/DDFT à double fonction offrent une option conforme au National Electrical Code® (NEC®) pour la protection DDAA/DDFT dans les cuisines résidentielles et les buanderies pour les nouvelles constructions, les modifications/extensions et les remplacements. Nos prises sont idéales en remplacement des prises non mises à la terre, répondant aux exigences NEC en matière de protection DDAA et DDFT.
En savoir plus sur les différents types de protection
Infographie
Foire aux questions sur les DDAA/DDFT à double fonction
Produits DDAA/DDFT à double fonction
Ressources
Avez-vous des questions?
Vous avez des questions sur nos DDAA/DDFT à double fonction?