Les lampadaires profilés réglables sont bien adaptés à la plupart des applications résidentielles et commerciales légères de nouvelle construction ou de rénovation et ne nécessitent pas de boîtier ou de boîte de connexion existants. La conception profilée ne nécessite qu’un plénum de 5 cm et est entièrement réglable : jusqu’à 80° d’inclinaison et 350° de rotation.