Une solution intégrée de gestion de l’énergie pour toute la maison
Le panneau de distribution moderne | Gestion de l’énergie plus intelligente
- Les panneaux de distribution de Leviton (c.-à-d. boîte de disjoncteurs, panneau de disjoncteurs) offrent aux propriétaires un contrôle sans précédent du système électrique de leur maison
- Logement moderne et élégant
- Allumez et éteignez les disjoncteurs de n’importe où
- Prenez des décisions sur la façon et le moment où vous utilisez l’énergie avec des horaires de disjoncteur personnalisés et basés sur le temps dans l’application Mon Leviton*
- Désignez vos circuits essentiels et délestages lorsque vous utilisez des systèmes de générateurs de secours compatibles, éliminant potentiellement le besoin d’un panneau de charges essentielles coûteux*
- Surveillez la production d’énergie à partir de deux sources d’énergie différentes
*Nécessite l’achat de disjoncteurs intelligents 2nd Gen et d’un écran d’énergie résidentiel complet Leviton (LWHEM-2).
Installation jusqu’à 25 % plus rapide
Notre conception enfichable facile accélère l’installation, économisant un temps précieux et augmentant la productivité. Les disjoncteurs s'enclenchent et se détachent simplement - aucun câblage aux disjoncteurs jusqu'à 60A pour les fils de cuivre et 50A pour les fils d'aluminium.
« Après la première installation, j’ai été accro...Le panneau de distribution de Leviton nous a fait gagner 3-1/2 heures de temps d’installation! »
– Corey Prehoda, Barlow Electric
Disjoncteurs
En tant que chef de file de la sécurité électrique résidentielle, Leviton offre la protection de disjoncteur à DDFT la plus rigoureuse, verrouillant les utilisateurs en cas de perte de protection contre les fuites à la terre.
Une boîte de disjoncteurs profilée
La boîte de disjoncteurs intérieurs entièrement blanche avec fenêtre d’observation en option n’est que le début. Les disjoncteurs DDAA, DDFT et à double fonction de Leviton intègrent des diagnostics conviviaux, tels que des indicateurs de couleur dans chaque poignée de bascule qui indiquent l’état de fonctionnement et des DEL faciles à lire qui affichent le type de défaillance (AF/GF) lorsqu’ils sont déclenchés.
« La première fois que j’ai vu le panneau de distribution de Leviton, j’ai été surpris...« Je ne pouvais pas arrêter de regarder ça. »
– Gianni Simone, Cerrone Builders
Fiche de produits de la gamme de panneaux de distribution Leviton
Vidéos
Questions sur le panneau de distribution?
Votre guide unique pour les fiches d’instructions, les vidéos d’installation, les FAQ, les conseils et plus encore.
Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales CSI 3-part et CSC canadiennes qui peuvent être facilement téléchargées, personnalisées pour votre projet et incluses dans votre spécification principale pour une utilisation future. Offrant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Vous avez des questions sur nos panneaux de distribution?