La solution résidentielle intelligente la plus modulaire
Consommation d’énergie
- Le tableau de bord Mon Leviton fournit un résumé de l’utilisation totale d’énergie en temps réel, y compris une description de la ou des source(s) qui alimentent actuellement la résidence et les circuits les plus consommateurs par kWh
- Les données de consommation peuvent être consultées par jour, semaine, période de facturation et année après année avec des tableaux pour identifier les tendances en matière d’utilisation d’énergie historique et les occasions d’ajuster les comportements et d’économiser de l’argent
- Allumez ou éteignez les disjoncteurs Smart a 2nd Gen de Leviton de n’importe où
Horaires et commandes
- Programmez l'activité du circuit pour profiter de périodes de taux d'énergie réduits
- La détection intelligente des anomalies envoie des alertes automatiques si une activité inhabituelle est identifiée pour le type de dérivation spécifié, comme un congélateur qui ne fonctionne pas ou un système de CVC qui fonctionne trop longtemps
Circuits essentiels
- Les disjoncteurs intelligents de 2nd génération de Leviton offrent le moyen le plus rentable et modulaire de s’intégrer à un générateur de secours et à un interrupteur de transfert automatique et peuvent éliminer le besoin d’un panneau de charges essentielles secondaire coûteux.*
- L’application Mon Leviton offre une interface où les utilisateurs peuvent changer leurs circuits essentiels et non essentiels à tout moment, sans qu’il soit nécessaire de refaire le câblage
Gestion intelligente de l'énergie
Une seule application pour l’éclairage, la commande de charge et la recharge de VE
Le tableau de bord Mon Leviton mis à jour offre un aperçu rapide de l’éclairage intelligent et des chargeurs de voiture, ainsi qu’un résumé intuitif de l’utilisation totale d’énergie en temps réel, y compris une description de la ou des source(s) qui alimentent actuellement la résidence et les circuits les plus consommateurs par kWh.
Hiérarchisez vos circuits essentiels
Plutôt que d’installer un panneau de charges essentielles secondaire pour alimenter les circuits critiques à partir d’un générateur, l’application Mon Leviton offre une interface où les utilisateurs peuvent changer leurs circuits essentiels et non essentiels à tout moment, sans qu’il soit nécessaire de refaire le câblage. Le moniteur d’énergie résidentiel s’intègre aux interrupteurs de transfert automatique par l’interface de contact et délestera automatiquement les charges non essentielles en cas de panne de courant du réseau.
Sécurité et commodité
L’application Mon Leviton offre une tranquillité d’esprit avec des alertes et des notifications en cas d’activité électrique inhabituelle, y compris quand et pourquoi un circuit se déclenche, des événements à haute ou basse tension, si le disjoncteur échoue à un autovérification ou si la communication est perdue. En plus des notifications personnalisées par circuit, les utilisateurs peuvent sélectionner la détection intelligente des anomalies pour recevoir des alertes si une activité inhabituelle est identifiée, comme un congélateur qui ne fonctionne pas ou un système de CVC qui fonctionne trop longtemps.
Application mobile Mon Leviton
Leviton offre une expérience de gestion de l’énergie et de maison intelligente simplifiée en unifiant la commande, la programmation et la personnalisation des disjoncteurs intelligents de Leviton, de l’éclairage Wi-Fi Decora Smart et des chargeurs de véhicules électriques Evr-Green dans une seule interface, permettant aux propriétaires de voir leurs tendances d’utilisation de l’énergie et de coordonner l’activité pour économiser l’énergie et économiser de l’argent.
Vidéos
Gestion de l’énergie pour toute la maison simplifiée grâce au panneau de distribution Leviton + application Mon Leviton
« Le système de Leviton va plus loin en intégrant la technologie intelligente directement dans la boîte à disjoncteurs et les disjoncteurs individuels, donnant aux propriétaires beaucoup plus d’informations sur la gestion de l’alimentation dans leur maison. » - Le Verge
Évaluations du panneau de distribution Wi-Fi
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Vous avez des questions sur nos panneaux de distribution intelligents?