Chargement...

Une maison connectée plus écologique

Une maison connectée plus écologique

 

Les solutions Leviton se sont toujours démarquées par leur innovation et leur qualité. Nous suivons également des pratiques de fabrication strictes pour développer des produits qui génèrent moins de déchets et utilisent moins d’énergie, dans le cadre de notre engagement envers la durabilité environnementale. Cela entraîne une réduction de votre empreinte carbone globale. C’est le cas de notre gamme de solutions de réseau résidentielles pour solutions résidentielles.

 

  • Emballages en vrac pour logements : réduction des déchets et du fret

Les emballages en vrac des logements centraux STRUCTURED MEDIA™ sans fil de Leviton réduisent considérablement les déchets d’emballage. En offrant des emballages en vrac de 6 et 12, moins de matériaux d’emballage sont utilisés et moins de déchets sont générés sur place. De plus, plus de logements par palette se traduit par une efficacité d’expédition avec moins de camions sur la route et moins d’émissions de transport. 

 

  • Un choix plus écologique pour le revêtement en poudre

Leviton a adopté un revêtement en poudre de haute qualité pour les logements de centre MÉDIA STRUCTURÉ métallique qui est exempt de composés organiques volatils (COV) et de contaminants atmosphériques dangereux (HAP). De plus, ce revêtement en poudre contient plus de plastique recyclé post-consommation, réduisant  ainsi la quantité de plastique neuf des matériaux vierges utilisés pour fabriquer chaque centre MÉDIA STRUCTURÉ par l’équivalent de 10 à 16 bouteilles en plastique, soit environ 1,6 million de bouteilles en plastique par an. 

 

  • Faire plus avec moins

Leviton a récemment repensé ses cordons de connexion de cat. 6 et cat. 6A pour utiliser 72 % de plastique en moins dans les gaines de cordon. La conception compacte de la gaine de 2,65 mm crée un cordon plus léger, réduisant ainsi l’énergie et les coûts d’expédition.

De plus, la conception de montage innovatrice de Leviton, utilisée avec certains accessoires du centre MÉDIA STRUCTURÉ, élimine le besoin d’utiliser des plongeurs traditionnels ou des broches-poussoirs lors du montage dans des logements. Cette conception monopièce profilée simplifie l’installation tout en réduisant l’utilisation de matériaux de produit supplémentaires.