Protection contre les surtensions, modules d’alimentation c.a. standard et trousses de boîte de dérivation
- Fit in 14", 21", 28", and 42" Structured Media® Center enclosures
- Les versions protégées contre les surtensions offrent une protection améliorée et un filtrage EMI/RFI selon les normes UL 1449
Module de protection contre les surtensions c.a.
- Comprend six prises NEMA 5-15P protégées contre les surtensions
- Permet à six adaptateurs d’alimentation c.a./c.c. de s’adapter facilement aux logements du centre Structured Media
- Alimente les routeurs, les interrupteurs, les modems, les commandes de volume, les concentrateurs de caméras et autres dispositifs montés sur CMS
Bus c.c.
- Élimine le besoin de plus de deux adaptateurs d’alimentation c.a./c.c.
- Contient six sorties d’alimentation de 12 V c.c. à un total de 1500 mA
- Contient trois sorties d’alimentation 24VDC à un total de 1000 mA, y compris un connecteur F
- Câbles d’alimentation de sortie inclus pour tous les connecteurs F sauf ceux de 24 V c.c.
Bloc d'alimentation c.c. polyvalent
- Entrée120 V c.a. - 60 Hz
- Six sorties de 12 V c.c. avec protection contre les surtensions à 3.34A au total
- Deux prises c.a. NEMA 5-15 à un total de 15 A
Mini-alimentation c.c. universelle
- Entrée90-264 V c.a. - 50/60 Hz
- Neuf sorties de 12 V c.c. avec protection contre les surtensions à 3.34 A au total
- Une prise d’alimentation c.a. IEC
- Pour utilisation en Amérique du Nord et à l’international