This 14" professional-grade whole-house media enclosure creates one distribution point in the home for all low voltage cables. The 14" Structured Media Enclosure is ideal for condos and apartments or more modest homes requiring limited audio/video/voice and data configurations. Il accepte deux panneaux de câblage structuré préconfigurés. La conception et la fonctionnalité robustes facilitent l’installation, réduisant les coûts de main-d’œuvre sur le terrain et le rendant idéal pour les réseaux résidentiels essentiels.
Ce logement est emballé séparément ou dans une trousse qui comprend un couvercle encastré. Les couvercles affleurants sont également vendus séparément. Pour un accès plus facile et une sécurité accrue, des couvercles à charnières (avec un verrou et un jeu de clés en option) sont disponibles et vendus séparément. Homologué cULus et ACA; conforme à toutes les exigences TIA/EIA 568-A et 570-A et conforme à la partie 68de la FCC.