Créez un mini-panneau audio/vidéo ou en cuivre personnalisé dans un centre MÉDIA STRUCTURÉ avec le support d’adaptateur multimédia. Le support prend en charge un choix de centres médias avec des broches de verrouillage par pression. Des plaques de montage préchargées sont disponibles pour les connecteurs BNC et F, ou créez une configuration personnalisée avec des plaques QUICKPORT 6-pack non chargées. Les plaques QUICKPORT acceptent toute combinaison des adaptateurs ou connecteurs QUICKPORT suivants : BNC, connecteur F, prises banane, bornes de connexion de haut-parleur, RCA, S-vidéo, qualité vocale et cat. 5, HOME 5e™ ou HOME 6™. Les supports s'installent verticalement ou horizontalement.
- Le support est fabriqué en tôle à revêtement poudré blanc
- Livré avec des broches de verrouillage par pression
- Les plaques sont fabriquées en tôle à revêtement poudré noir