Face aux exigences des environnements électriques commerciaux et industriels d'aujourd'hui, la robustesse et la facilité d'installation sont les caractéristiques que vous cherchez en premier lieu dans toute gamme de prises et connecteurs. Les fiches et connecteurs Python 15 et 20 A à lame droite ont la capacité de survivre dans les conditions les plus difficiles et la manipulation la plus difficile. La conception exceptionnelle des produits Python satisfait vos besoins en matière de système de prise et de connecteur facile à installer, rentable et facile à utiliser.
Une connexion pour chaque application

Dispositifs unipolaires Rhino-Hideᴹᴰ
Nos dispositifs unipolaires sont conformes à toutes les normes UL et CSA et sont totalement interopérables et interchangeables avec des appareils de type Cam compétitifs pour la répartition électrique temporaire à usages extérieur et intérieur.
Rechercher des dispositifs unipolairesPrises et connecteurs Black & Whiteᴹᴰ
Une gamme complète de dispositifs de câblage robustes pour une utilisation quotidienne dans des applications abusives.
Rechercher des dispositifs à lame droite et verrouillablesDispositifs Black & White® 50 A
Dispositifs de verrouillage non NEMA qui présentent l'assemblage le plus facile pour les applications industrielles et répond aux normes UL, CSA et NOM.
Rechercher des dispositifs de 50 AFiches et connecteurs Dustguardᴹᴰ
Conçu pour résister aux effets nocifs de la saleté, de la poussière et d'autres particules en suspension dans l'air qui peuvent gravement dégrader les performances électriques.
Sélectionnez les fiches et connecteurs DustguardDispositifs de câblage étanches Wetguardᴹᴰ
Une collection complète de dispositifs étanches pour aider à protéger les connexions électriques contre l'eau, l'humidité et la poussière qui peuvent endommager l'équipement et leur fonctionnement.
Sélectionnez les fiches et connecteurs WetguardFiches et connecteurs Pythonᴹᴰ
Prises de haute performance et connecteurs avec une conception de verrouillage breveté pour un montage et démontage rapides dans les environnements commerciaux et industriels.
Choisissez les fiches et connecteurs PythonDispositifs de service bruts Rhino-Hideᴹᴰ
Avec des caractéristiques exclusives de l'industrie, une résistance à la corrosion supérieure et de véritables évaluations étanches et submersibles, ces dispositifs transforment les normes des prises et connecteurs traditionnels configurés selon le NEMA.
Sélectionnez les dispositifs de service Rhino-HidePrises verrouillablesV-0-Max®
Dotés d’une classification d’inflammabilité UL 94 V-0 et de pièces nickelées, ces prises offrent une solution sécuritaire et conforme dans les zones corrosives.
Choisir une prise verrouillableDispositifs à broches et à manchons - IEC 60309
Une offre complète de fiches de qualité industrielle, connecteurs, entrées, prises et dispositifs à interverrouillage mécanique dans des configurations multiples avec les plus hautes cotes d'étanchéité pour des performances supérieures. Des configurations nord-américaines et internationales sont disponibles.
Choisir des dispositifs à broches et à manchonsFiches et connecteurs Python de qualité industrielle et hospitalière
Fiches, connecteurs et prises.
Marques
Industries

Les dispositifs de câblage électrique de Leviton sont disponibles dans les spécifications de construction de l’ARCAT. Ces spécifications sont des spécifications architecturales CSI 3-part et CSC canadiennes qui peuvent être facilement téléchargées, personnalisées pour votre projet et incluses dans votre spécification principale pour une utilisation future. Offrant des objets BIM, des spécifications et l’outil SpecWizard, ARCAT est votre source complète pour trouver, sélectionner, détailler et spécifier des projets de construction.
Explorez les spécifications du dispositif!
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes en fiches, connecteurs et prises.