Capable de charger rapidement et efficacement de nouveaux dispositifs activés par PD tels que des ordinateurs portables, des tablettes et des téléphones tout en offrant une capacité de chargement pour les dispositifs de type A existants.
Chargeur mural USB Type A et Type-C de 60W W
RECHARGE DE TOUTE LA MAISON
Une gamme complète de chargeurs muraux USB pour chaque pièce de la maison : des cuisines aux salles de bain, en passant par les bureaux à domicile et plus encore, plus de 20 couleurs populaires à choisir avec Renu®.
TESTÉ ET CONÇU POUR LA COMPATIBILITÉ
Meilleure compatibilité pour une recharge plus rapide : les chargeurs muraux USB de Leviton sont conçus et testés pour la compatibilité avec plus de dispositifs les plus récents : d’Apple à Samsung, de Google et plus encore.
DU CHEF DE FILE DU MARCHÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
En tant que chef de file du marché en matière de sécurité électrique, les chargeurs muraux USB de Leviton offrent une protection thermique pour les appareils électroniques sensibles, une protection contre les surintensités et plus encore – la sélection parfaite pour protéger votre précieux équipement de bureau à domicile.
Pourquoi choisir une prise USB Type-C™ avec technologie Power Delivery?
Le plus récent connecteur
La petite taille facilite la prise en charge de dispositifs électroniques plus minces et plus légers.
Plus de puissance
Peut gérer plus de puissance pour charger des tablettes et des téléphones intelligents pour une recharge plus rapide.
Connecteur réversible
Peut être inséré dans n'importe quelle direction.
Adaptation industrielle
Utilisé par Apple, Google, Microsoft, Samsung et d’autres grands fabricants d’électronique, ce qui en fait la nouvelle norme.
Compatible
Utiliser les chargeurs Type-A et Lightning existants (adaptateur requis).
Pourquoi utiliser Power Delivery (PD)?
Que faut-il pour la recharge PD?
Caractéristiques de pointe
Les chargeurs muraux USB les plus avancés sur le marché : jusqu’à 2X de la puissance de charge avec des dispositifs compatibles PD (aucune capacité de transfert de données).
Jusqu’à 60W (3A) alimentation sur un seul port : rechargez les dispositifs qui nécessitent plus d’alimentation, comme les tablettes et les ordinateurs portables.
La protection contre les surintensités aide à protéger les circuits électroniques.
Recharge sans adaptateur.
Le thermostat empêche la surchauffe.
Profondeur peu profonde pour une installation facile.
La puce intelligente reconnaît le dispositif et optimise la charge.
Foire aux questions sur la prise USB Type-C avec technologie Power Delivery
Découvrez nos chargeurs/prises murales USB PD
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Avez-vous des questions sur nos prises murales USB/chargeurs?