Puissance nominale (c.a.)
Intensité : 15 A
À la tension nominale : 1 ch
Marque : Renu
Couleur : grenat foncé
Trousse de changement de couleur : RKG15
Caractéristique : DDFT Renu à autovérification
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Mise à la terre : agrafe de mise à la terre autonome et vis de terre verte
Pôle : 2
Normes et homologations : cULus
Bride : acier galvanisé
Inviolable : oui
Terminaison : arrière et latéral
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : DDFT
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée 2-Year
Câblage : 3
Conditions environnementales
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Caractéristiques
Intensité : 15 A
À la tension nominale : 1 ch
Marque : Renu
Couleur : grenat foncé
Trousse de changement de couleur : RKG15
Caractéristique : DDFT Renu à autovérification
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Mise à la terre : agrafe de mise à la terre autonome et vis de terre verte
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Normes et homologations : cULus
Bride : acier galvanisé
Inviolable : oui
Terminaison : arrière et latéral
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : DDFT
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : non comprise
Garantie : limitée 2-Year
Câblage : 3
Spécifications mécaniques
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Plage de couple : 14 à 18 po-lb
Matériaux :
ANSI : C-73
Corps : polycarbonate
CSA C22.2 No 42 : oui
Pinces : laiton
Face : thermoplastique
Vis de mise à la terre : acier plaqué
Contacts de ligne : double tampon en laiton 0,031 Épaisseur
NOM : oui
Remarques : plaque vendue séparément
Bornes : acier plaqué
Lyre : acier galvanisé
Données électrotechniques
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC conformément aux normes UL 943 et CSA-C22.2 no 144.1-06
Inflammabilité : homologué HB ou mieux UL94
Courant nominal de court-circuit : 10KA
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 pour cent du courant nominal
Normes et homologations
ANSI : C-73
Corps : polycarbonate
CSA C22.2 No 42 : oui
Pinces : laiton
Face : thermoplastique
Vis de mise à la terre : acier plaqué
Contacts de ligne : double tampon en laiton 0,031 Épaisseur
NOM : oui
Remarques : plaque vendue séparément
Bornes : acier plaqué
UL 498 : oui
Lyre : acier galvanisé