Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT inviolable 20 A RENU®, Écorce de noyer

RGF20-WB
Prise Renu à DDFT SmartlockPro à autovérification inviolable,20 A, 125 V, NEMA 5-20R, à câblage latéral et arrière – Écorce de noyer
  • SÉCURITAIRE – Fonction de verrouillage brevetée pour une sécurité accrue empêchant la RÉINITIALISATION si la prise DDFT ne fonctionne pas correctement Deux prises inviolables pour une sécurité améliorée, symbole TR situé sur la bride
  • PRATIQUE – La conception profilée qui s’installe facilement dans n’importe quelle boîte murale, les options de câblage arrière et latéral permettent une installation rapide...
Code UPC : 078477797570
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes