Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Plaque murale de changement de couleur pour chargeur USB 15 A RENU®/prise à DDFT inviolable, Havane élégant

RKAA1-DT

Trousse de changement de couleur Renu de Leviton RKAA1 pour prise inviolable/chargeur USB Renu de 15A - Renu fauve élégant en un clic! Renu est la gamme intelligente de produits électriques décoratifs de Leviton. Installez Renu et redonnez vie et élégance à votre intérieur, avec la possibilité de changer la couleur de tout dispositif Renu lorsque vous rénovez une pièce. La gamme comprend des interrupteurs, des prises, des DDFT, des gradateurs et des plaques murales élégantes et sans vis disponibles en 20 couleurs de créateur. La trousse de changement de couleur Renu R
Code UPC : 078477804117
Pays d’origine : Chine
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Série Project of the Week – Ajoutez de la couleur à votre maison avec Renu® de Leviton