Détecteur de mouvements à infrarouge passif pour l’extérieur, 120V, Blanc
RS110-10W
500W, 120 V c.a. 60Hz, IRP, 110 degrés, Couverture de 2500 pi2, Détecteur de mouvements extérieur, Qualité résidentielle - Blanc
Leviton propose de nombreux produits qui permettront de réduire les coûts électriques et faciliteront le quotidien. Les détecteurs à infrarouge passif (IRP) pour l'extérieur procurent des avantages exceptionnels au niveau de la sécurité, de la commodité et de l'économie d'énergie dans un large éventail d'applications commerciales et résidentielles. Faciles à installer et à régler, ils s’automatisent...Couleur: blanc