Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Tête de camp, bus de distribution droit, mesure

RVCHM-S

Socle d’alimentation pour RV et campings; la base de tête de camp comprend une boîte de 25 cm x 30 cm avec prise à DDFT de 20 A avec disjoncteur standard, une prise à VD de 30 A (125 V) avec disjoncteur standard, une prise à DDFT de 50 A (125/250 V) avec disjoncteur standard, une DEL blanche avec photocellule et des couvercles de prise gris. Comprend un bus de bloc de distribution droit et un compteur à élément double

  • DURABLE – Homologué UL et homologué NEMA 4X; résiste aux environnements corrosifs avec
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit