Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Campsider, bus de distribution monophasé en boucle

RVCS1-L

Socle d’alimentation pour RV et campings; la base Campsider comprend une prise à DDFT de 20 A avec disjoncteur standard, une prise à VD de 30 A (125 V) avec disjoncteur standard, une prise à DDFT de 50 A (125/250 V) avec disjoncteur standard, une DEL blanche avec photocellule et des couvercles de prise gris. Comprend une barre omnibus de bloc de distribution droite

  • DURABLE – Homologué UL et homologué NEMA 3R; résiste aux environnements corrosifs avec boîtier en résine plastique pour une durée de vie prolongée
  • SÉCURITÉ AMÉLIORÉE – La protection contre les surintensités permet de protéger les appareils électroniques contre la surcharge ou la surchauffe et les prises inviolables empêchent l'insertion d'objets non désirés dans les prises
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit