Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Campsider, bus de distribution monophasé en boucle, raccordement à l’eau, mesure

RVCSM-3L

Socle d’alimentation pour RV et campings; la base Campsider comprend une prise à DDFT de 20 A avec disjoncteur standard, une prise à VD de 30 A (125 V) avec disjoncteur standard, une prise à DDFT de 50 A (125/250 V) avec disjoncteur standard, une DEL blanche avec photocellule et des couvercles de prise gris. Comprend une barre omnibus de bloc de distribution à boucle monophasée, un compteur à élément double et deux vannes d’eau tournante de 1,9 cm

  • DURABLE – Homologué UL et homologué NEMA 3R; résiste aux environnements corrosifs
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit