Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Campsider, bus de distribution droite, mesure

RVCSM-S

Socle d’alimentation pour RV et campings; la base Campsider comprend une prise à DDFT de 20 A avec disjoncteur standard, une prise à VD de 30 A (125 V) avec disjoncteur standard, une prise à DDFT de 50 A (125/250 V) avec disjoncteur standard, une DEL blanche avec photocellule et des couvercles de prise gris. Comprend un bus de bloc de distribution droit, un compteur à élément double et aucun raccordement à l’eau

  • DURABLE – Homologué UL et homologué NEMA 3R; résiste aux environnements corrosifs avec résine en plastique
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit