Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Lisière d'alimentation contre les surtensions transitoires

S1000-PS
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Office grade surge strip with ABS plastic enclosure; 120V/15A; 6 ft cord with 5-15Pplug; (6) NEMA 5-15R outlets; 25kA Max Surge Current; 1010 Joules - BEIGE

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Protection contre les surtensions transitoires D...

Code UPC : 078477275788
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits