Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, Lisière d’alimentation contre les surtensions

S2000-PTC
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Office grade surge strip with ABS plastic enclosure; 120V/15A; 6 ft cord with 5-15Pplug; (9) NEMA 5-15R outlets; 67.5kA Max Surge Current; 2020 Joules; RJ-45 and Coax Protection - BEIGE

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée, pour protéger l’équipement électronique sensible, dans les emplacements industriels, commerciaux et résidentiels, contre le stress et la dégradation causés par les tensions transitoires...

Code UPC : 078477275818
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits