Compteur divisionnaire, intérieur, 480V, TP Delta avec logement, Compteur électrique, Compteur intelligent haute densité à points multiples
S480V-11
TP Delta avec logement. SOUS-MÈTRE SEULEMENT
Les compteurs divisionnaires à points multiples VerifEye de la série 8000 sont conçus pour mesurer les immeubles de bureaux à locataires multiples, les commerces de détail de taille moyenne, les établissements, les applications résidentielles à locataires multiples et autres applications à haute densité. VerifEye Series 8000 submeters provide twenty-four meter elements that can be configured as any combination of 1 phase, 2 phase or 3 phase meters or monitors.