Compteur divisionnaire, intérieur, 120/208/240V, configuration de phase 9x2 avec faisceau de câblage, Compteur électrique, Compteur intelligent haute densité à points multiples
S8120-92
Compteur divisionnaire série 8000 , Compteur résidentiel, 120/208/240V 1PH 3W, Configuration de phase 9x2 avec faisceau de câblage, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme. SOUS-MÈTRE SEULEMENT
Les compteurs divisionnaires à points multiples VerifEye de la série 8000 sont conçus pour mesurer les immeubles de bureaux à locataires multiples, les commerces de détail de taille moyenne, les établissements, les applications résidentielles à locataires multiples et autres applications à haute densité. Les compteurs divisionnaires VerifEye série 8000 fournissent 24 éléments de compteur qui peuvent être...