Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, 120/208 ou 277/480 V, configuration de phase 8x3 avec faisceau de câblage, Compteur électrique, Compteur intelligent haute densité à points multiples

S8UWH-83

ÉPUISÉ
Série 8000, Compteur divisionnaire commercial et industriel, 120/208 ou 277/480 V 1PH 3W ou 3PH 4W, Configuration de phase 8x3 avec faisceau de câblage, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, conforme à la norme ASHRAE 90.1 Les compteurs à points multiples VerifEye™ série 8000 sont conçus pour mesurer les immeubles de bureaux multilocataires, les commerces de détail de taille moyenne, les établissements, les usages résidentiels multilocataires et autres usages à haute densité. Les compteurs VerifEye de la série 8000 fournissent des éléments de 24 mètres qui peuvent être
Code UPC : 078477666463
Pays d'origine : Canada

Renseignements sur le produit