Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

SD1J5-39M

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme. SECTOR®, Ballast de gradation de 0 à 10 V, 1 ampoule 39 W linéaire T5HO 120 à 277 V, 50 à 60 Hz - 16,5 po Can. UL, CSA., conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme, couleur argent

La gamme de ballasts de gradation intelligents de Leviton est conçue pour les lampes fluorescentes T5HO et offre des communications bidirectionnelles à l’aide d’un protocole Sector® exclusif amélioré.
Code UPC : 078477480700
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit